RKM MM 100 BXD 10 W 0.0 /-NRF125

Varenummer
1268930
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
Andre funksjoner og egenskaper NRF125=antikav.-sil 125 µm
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2,5 bar
Tilstopningsindikator W=intet indikatorhull
Koplingsstørrelse 1 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 10
Filtermateriale MM=Mobilemicron
pmax [bar] 10
Sugelinjekopling 3=G 1

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedeleliste NO

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedeleliste EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedeleliste NO

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedeleliste EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrosjyre NO

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrosjyre EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktbrosjyre NO

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktbrosjyre EN

(2.6 MB)