På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | L110=lampe spenning 115V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | A=1-pc. kuleoverskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Tilstopningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Koplingsstørrelse | 100 |
Koplingstype | DIN-flens, SAE-flens |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Filtermateriale | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedeleliste
NO
(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedeleliste
EN
(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbrosjyre
NO
(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbrosjyre
EN
(0.79 MB)