RFLD SN 7820 CCW 10 D 1.0 /-L24

Varenummer
1268073
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
Andre funksjoner og egenskaper L24=lampe spenning 24V
Standard 0=ingen
Changeover C=klaffoverskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse 200
Koplingstype DIN-flens
Filtreringsklassifisering 10
Filtermateriale SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedeleliste NO

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedeleliste EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbrosjyre NO

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbrosjyre EN

(0.79 MB)