MF P 80 AGC 10 A 0.0

Varenummer
1266829
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
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 1,7 bar
Tilstopningsindikator A=uten CI (skrukontakt)
Koplingsstørrelse 3/4 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 10
Filtermateriale P=papir
pmax [bar] 8