RFD SN 660 DAN 10 D 1.1 /-V-L220

Varenummer
1263430
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
Mer informasjon
Andre funksjoner og egenskaper L220=lampe spenning 230V
Standard 0=ingen
Changeover A=1-pc. kuleoverskifting
Tetningsmateriale V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse 80
Koplingstype SAE-flens
Filtreringsklassifisering 10
Filtermateriale SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservedeleliste NO

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Reservedeleliste EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbrosjyre NO

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbrosjyre EN

(0 MB)