Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Tilstopningsindikator | A=uten CI (skrukontakt) |
Koplingsstørrelse | 1 inch |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Filtermateriale | ON=Optimicron lavtrykk |
pmax [bar] | 10 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedeleliste
NO
(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedeleliste
EN
(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedeleliste
NO
(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedeleliste
EN
(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbrosjyre
NO
(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbrosjyre
EN
(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbrosjyre
NO
(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbrosjyre
EN
(0.62 MB)