-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | L48=lampe spenning 48V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | A=1-pc. kuleoverskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Tilstopningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Koplingsstørrelse | 2 inch |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Filtermateriale | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservedeleliste
NO
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservedeleliste
EN
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbrosjyre
NO
(0.5 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbrosjyre
EN
(0.5 MB)