På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
---|---|
Standard | 1=i akk. m. DIN 24550 |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Tilstopningsindikator | A=uten CI (skrukontakt) |
Koplingsstørrelse | 1 1/2 inch |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Filtermateriale | BN/HC=Betamicron lavtrykk |
pmax [bar] | 400 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservedeleliste
NO
(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservedeleliste
EN
(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktbrosjyre
NO
(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktbrosjyre
EN
(0.41 MB)