-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Tilstopningsindikator | C=elektrisk bryter |
Koplingsstørrelse | 80 |
Koplingstype | SAE-flens |
Filtreringsklassifisering | 3 |
Filtermateriale | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RF Return Line Filter
Reservedeleliste
NO
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Reservedeleliste
EN
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Produktbrosjyre
NO
(0.7 MB)
RF Return Line Filter
Produktbrosjyre
EN
(0.7 MB)