DFN BN/HC 250 S F 6 LZ 1.0 /-DB-B7

Varenummer
1261234
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
Andre funksjoner og egenskaper DB=CI i samsvar med Mercedes-Benz
Standard 1=i akk. m. DIN 24550
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Tilstopningsindikator LY=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse 1 1/2 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 6
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtrykk
pmax [bar] 400

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservedeleliste NO

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservedeleliste EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktbrosjyre NO

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktbrosjyre EN

(0.41 MB)