På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Tilstopningsindikator | C=elektrisk bryter |
Koplingsstørrelse | Spesiell størrelse |
Koplingstype | Spesiell port |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Filtermateriale | ON=Optimicron lavtrykk |
pmax [bar] | 250 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservedeleliste
NO
(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservedeleliste
EN
(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktbrosjyre
NO
(0.45 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktbrosjyre
EN
(0.45 MB)