På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | SAK=skittilbakeholder |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Tilstopningsindikator | A=uten CI (skrukontakt) |
Koplingsstørrelse | 80 |
Koplingstype | SAE-flens |
Filtreringsklassifisering | 5 |
Filtermateriale | ON=Optimicron lavtrykk |
pmax [bar] | 25 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFL Inline filter - cast version
Reservedeleliste
NO
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Reservedeleliste
EN
(0 MB)
RFL Inline Filter Cast Version
Produktbrosjyre
NO
(0.32 MB)
RFL Inline Filter Cast Version
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)