VR 5 D.1 /-V-L24

Varenummer
1260190
Til produktgruppen på høyere nivå
På lager
Etter forespørsel Du kan lave en produktforespørsel ved å legge produktet til listen din og administrere den i myHYDAC-området.
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
Tekniske data
Mer informasjon
Andre funksjoner og egenskaper, CI L24=lampe spenning 24V
Versjon D=visuell/elektrisk
Reaksjonstrykk 5
Tetningsmateriale V=FPM (Viton)
pmax [bar] 40

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Produktbrosjyre NO

(0.33 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Produktbrosjyre EN

(0.33 MB)

Filter Clogging Indicators
Produktbrosjyre NO

(5.27 MB)

Filter Clogging Indicators
Produktbrosjyre EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Produktbrosjyre NO

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Produktbrosjyre EN

(0.29 MB)