Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | L24=lampe spenning 24V, SAK=skittilbakeholder |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tilstopningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Koplingsstørrelse | 100 |
Koplingstype | SAE-flens |
Filtreringsklassifisering | 100 |
Filtermateriale | W/HC=trådnett av rustfritt stål |
pmax [bar] | 25 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

RFL Inline filter - cast version
Reservedeleliste
NO
(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Reservedeleliste
EN
(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbrosjyre
NO
(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbrosjyre
EN
(0.32 MB)