RFL SN 951 D P 20 A 1.0 /-KB-SAK

Varenummer
1252461
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
Andre funksjoner og egenskaper SAK=skittilbakeholder
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator A=uten CI (skrukontakt)
Koplingsstørrelse 100
Koplingstype SAE-flens
Filtreringsklassifisering 20
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
pmax [bar] 25

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFL Inline filter - cast version
Reservedeleliste NO

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Reservedeleliste EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbrosjyre NO

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbrosjyre EN

(0.32 MB)