RFL W/HC 661 D N 50 A 1.0 /-SAK

Varenummer
1252369
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
Andre funksjoner og egenskaper SAK=skittilbakeholder
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator A=uten CI (skrukontakt)
Koplingsstørrelse 80
Koplingstype SAE-flens
Filtreringsklassifisering 50
Filtermateriale W/HC=trådnett av rustfritt stål
pmax [bar] 25

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFL Inline filter - cast version
Reservedeleliste NO

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Reservedeleliste EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbrosjyre NO

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbrosjyre EN

(0.32 MB)