DFDK W 30 QLB 25 LE 1.0

Varenummer
1251831
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
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover L=kuleoverskifting, L-formet
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator LE=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse 1/2 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 25
Filtermateriale W=trådnett av rustfritt stål
pmax [bar] 315

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbrosjyre NO

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbrosjyre EN

(0.88 MB)