MF BN 160 AUE 20 E 5.0

Varenummer
1251799
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
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2 bar
Tilstopningsindikator E=trykkmåler
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 20
Filtermateriale BN=Betamicron lavtrykk
pmax [bar] 8