LF W 240 I E 25 D 1.0 /-L24

Varenummer
1251683
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
Andre funksjoner og egenskaper L24=lampe spenning 24V
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 25
Filtermateriale W=trådnett av rustfritt stål
pmax [bar] 100

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
LF-LFF Inline Filter
Reservedeleliste NO

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Reservedeleliste EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrosjyre NO

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrosjyre EN

(0.39 MB)