På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | L24=lampe spenning 24V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tilstopningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Koplingsstørrelse | 1 1/4 inch |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Filtreringsklassifisering | 25 |
Filtermateriale | W=trådnett av rustfritt stål |
pmax [bar] | 100 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

LF-LFF Inline Filter
Reservedeleliste
NO
(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Reservedeleliste
EN
(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrosjyre
NO
(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrosjyre
EN
(0.39 MB)