DFP BH/HC 60 Q B 10 D 1.0 /-L24-B6

Varenummer
1251294
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
Andre funksjoner og egenskaper L24=lampe spenning 24V
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse Spesiell størrelse
Koplingstype Spesiell port
Filtreringsklassifisering 10
Filtermateriale BH/HC=Betamicron høyttrykk
pmax [bar] 315

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservedeleliste NO

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservedeleliste EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktbrosjyre NO

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktbrosjyre EN

(0.65 MB)