LF ON 110 I C 20 D 1.0 /-L110

Varenummer
1251170
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
Andre funksjoner og egenskaper L110=lampe spenning 115V
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse 3/4 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 20
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
pmax [bar] 100

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
LF-LFF Inline Filter
Reservedeleliste NO

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Reservedeleliste EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrosjyre NO

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrosjyre EN

(0.39 MB)