RF SN 1300 V P 5 B 1.1

Varenummer
1251107
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
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator B=visuell
Koplingsstørrelse 100
Koplingstype SAE-flens
Filtreringsklassifisering 5
Filtermateriale SN=Sustainmicron
pmax [bar] 7

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RF Return Line Filter
Reservedeleliste NO

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservedeleliste EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)