RF SN 330 D G 20 D 1.1 /-LED

Varenummer
1250990
Til produktgruppen på høyere nivå
På lager
Etter forespørsel Du kan lave en produktforespørsel ved å legge produktet til listen din og administrere den i myHYDAC-området.
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
Tekniske data
Mer informasjon
Andre funksjoner og egenskaper LED=CI med LED-display
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse 2 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 20
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
pmax [bar] 25

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RF Return Line Filter
Reservedeleliste NO

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservedeleliste EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)