På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | L24=lampe spenning 24V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | L=kuleoverskifting, L-formet |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tilstopningsindikator | LE=visuell/elektrisk |
Koplingsstørrelse | 1 1/2 inch |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Filtreringsklassifisering | 5 |
Filtermateriale | BH/HC=Betamicron høyttrykk |
pmax [bar] | 315 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedeleliste
NO
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedeleliste
EN
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbrosjyre
NO
(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbrosjyre
EN
(0.88 MB)