RFL SN 951 D R 5 D 1.0 /-L24-A5-B6-SAK

Varenummer
1250662
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
Andre funksjoner og egenskaper A5=reaksjonstrykk CI 5 bar, L24=lampe spenning 24V, SAK=skittilbakeholder
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse 100
Koplingstype DIN-flens
Filtreringsklassifisering 5
Filtermateriale SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFL Inline filter - cast version
Reservedeleliste NO

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Reservedeleliste EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbrosjyre NO

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbrosjyre EN

(0.32 MB)