RF W/HC 660 D N 25 D 1.1 /-L220

Varenummer
1250588
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
Andre funksjoner og egenskaper L220=lampe spenning 230V
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse 80
Koplingstype SAE-flens
Filtreringsklassifisering 25
Filtermateriale W/HC=trådnett av rustfritt stål
pmax [bar] 25

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RF Return Line Filter
Reservedeleliste NO

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservedeleliste EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)