DF SN 660 T L 5 D 1.0 /-L24-B6

Varenummer
1250297
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
Andre funksjoner og egenskaper L24=lampe spenning 24V
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse 50
Koplingstype SAE-flens
Filtreringsklassifisering 5
Filtermateriale SN=Sustainmicron
pmax [bar] 420

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrosjyre NO

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrosjyre EN

(0.83 MB)