DF W 240 T E 50 A 1.1

Varenummer
1250225
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
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator A=uten CI (skrukontakt)
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 50
Filtermateriale W=trådnett av rustfritt stål
pmax [bar] 420

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrosjyre NO

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrosjyre EN

(0.83 MB)