Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | LED=CI med LED-display |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tilstopningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Koplingsstørrelse | 50 |
Koplingstype | SAE-flens |
Filtreringsklassifisering | 20 |
Filtermateriale | ON=Optimicron lavtrykk |
pmax [bar] | 420 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedeleliste
NO
(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedeleliste
EN
(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrosjyre
NO
(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrosjyre
EN
(0.83 MB)