Temperatuuromvormer ETS 4000-H met HSI-sensordetectie

  • Temperatuuromvormers
  • Voor HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
  • HSI interface (HYDAC Sensor Interface)
  • PT 1000 meetelement
  • Meetbereik -25 tot +100 °C
  • Nauwkeurigheid ± 0,4% FS type; ± 0,8% FS max
  • Sondelengte 6 tot 350 mm
 
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562596
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Gegroepeerde productitems
ETS 4148-H-350-000
Materiaalnr. 923507
Lengte sonde:
350
Juistheid:
0,8% max = 0,4% typ.
Elektrische aansluiting:
M12x1 / 5p
Mechanische aansluiting:
G1/4 A DIN 3852 / extern
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
ETS 4148-H-100-000
Materiaalnr. 925863
Lengte sonde:
100
Juistheid:
0,8% max = 0,4% typ.
Elektrische aansluiting:
M12x1 / 5p
Mechanische aansluiting:
G1/4 A DIN 3852 / extern
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
ETS 4148-H-006-000
Materiaalnr. 923398
Lengte sonde:
6
Juistheid:
0,8% max = 0,4% typ.
Elektrische aansluiting:
M12x1 / 5p
Mechanische aansluiting:
G1/4 A DIN 3852 / extern
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Productbrochure NL

(0.76 MB)

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Productbrochure EN

(0.76 MB)