Sensoren met automatische sensorherkenning
De druk-, temperatuur- en debietomvormer met HSI-sensorherkenning is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de HYDAC meetinstrumenten HMG 500, HMG 510, HMG 2500 en HMG 4000.
Deze sensoren beschikken over een digitale interface voor dataoverdracht (HYDAC Sensor Interface, HSI). Via deze interface kunnen HYDAC-meetinstrumenten de HSI-sensor automatisch detecteren en alle vereiste basisinstellingen van het apparaat onafhankelijk configureren.
Naast de 8 analoge sensoren kunnen tot 28 HCSI-sensoren (HYDAC CAN Sensor Interface) op de HMG 4000 worden aangesloten met behulp van de Y-verdeler die als afzonderlijke accessoire verkrijgbaar is. De gegevens worden overgedragen via een CAN-gebaseerd busprotocol. HCSI-sensoren worden ook automatisch gedetecteerd door de HMG 4000.
Productoverzicht
- Drukmeetomvormer HDA 4000-H met HSI-sensordetectie Gegevensblad
- Debietomvormer EVS 3000-H met HSI-sensordetectie Gegevensblad
- Temperatuuromvormer ETS 4000-H met HSI-sensordetectie Gegevensblad
- Drukmeetomvormer HDA 4000-HC met HCSI-sensordetectie Gegevensblad
- Temperatuuromvormer ETS 4000-HC met HCSI-sensordetectie Gegevensblad
Downloads voor deze categorie

Accessories for measuring instruments, display and service units
(2.23 MB)

Accessories for measuring instruments, display and service units
(2.23 MB)