Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.
Electric cylinders

Electric cylinders

HYDAC elektrische cilinders (HEZ) zijn ook bekend als elektromechanische lineaire actuatoren. Ze bestaan uit een moer- en spilaandrijving die wordt aangedreven door een elektromotor. Elektrische cilinders hebben alleen elektrische energie nodig, waardoor ze zeer flexibel en decentraal kunnen worden gebruikt.
Ze bevatten geen hydraulische olie, alleen smeermiddelen. Onze elektrische cilinders zijn verkrijgbaar met verstelkrachten van 1 kN tot 500 kN en slaglengtes tot 5 meter. Er zijn meerdere ontwerpen en series beschikbaar, die verschillen wat betreft de verbinding tussen motor en draadspil en het toepassingsgebied. Ons productassortiment bestrijkt ook alle toepassingsgebieden. Van eenvoudige verstelfuncties met sporadische beweging tot zeer dynamische werkfuncties in continu bedrijf. Elektrische cilinders zijn onderhoudsvrij gedurende hun hele levensduur.
Toon minder
Filterselectie
Filter resetten
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Downloads voor deze categorie

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Productbrochure NL

(2.21 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Productbrochure EN

(2.21 MB)