Zoekresultaten voor: ‘Gereedschappen’
5
Resultaten
in categorie
Producten
Module
Gereedschap voor algemene onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan een hydraulische accumulator: bijvoorbeeld de speciale schroevendraaier voor verwijdering van de gasklep.
Productcategorie
<p>HYDAC biedt een uitgebreid assortiment aan gebruiksvriendelijke meetsystemen. Voor deeltjes- of vloeistofverontreniging, voor sporadische controle of als permanente installatie, onder ruwe veldomstandigheden of in het laboratorium.</p>Het juiste gereedschap voor iedere toepassing: <ul><li>Draagbare vervuilingsmeters (voor het meten van deeltjescontaminatie en waterverzadiging)</li><li>Stationaire vervuilingsmeters (voor het meten van deeltjescontaminatie en waterverzadiging)</li><li>Laboratoriumapparatuur</li></ul>
Productcategorie
Een luchtkoeling kan eenvoudig en vrijwel overal geïnstalleerd worden. Bedrijfskosten zijn daarom laag en kunnen verder gereduceerd worden door het gebruik van een snelheidsgeregelde ventilator. Door koelers uit te rusten met speciale, geluidsarme ventilatoren en geoptimaliseerde luchtgeleiding wordt de levering van bijzonder rustige koelers vergemakkelijkt.<br />Het brede productassortiment van koelers met axiale en radiale ventilators, drie-fasen AC, DC en hydraulische motors maakt een flexibele aanpassing mogelijk aan een veelvoud van toepassingen en omgevingsvoorwaarden.
Productcategorie
Compact automatisch filter met energiegeoptimaliseerde filtratie en terugspoelprincipe<br />in individueel geleverde werktuigmachines<p><strong>Kenmerken</strong></p><ul><li class="libreak">Bijzonder geschikt voor het filteren van koelvloeistoffen in afzonderlijk geleverde gereedschapsmachines</li><li class="libreak">Discontinue filtratie</li><li class="libreak">Compact automatisch filter met energiegeoptimaliseerde filtratie en terugspoelprincipe</li><li class="libreak">Efficiënt alternatief voor cycloonafscheiders</li><li class="libreak">Zeer efficiënte terugspoeling op basis van conische JetFlush-techniek</li><li class="libreak">Alleen afhankelijk van de voorvuldruk, vereiste voorvuldruk min. 0,7 bar</li></ul><p><strong>Voordelen</strong></p><ul><li class="libreak">Energiegeoptimaliseerde filtratie en terugspoelprincipe</li><li class="libreak">Niet afhankelijk van filtraatdruk</li><li class="libreak">Compact ontwerp</li><li class="libreak">Eenvoudige structuur</li><li class="libreak">Eenvoudige integratie en flexibele aanpassing aan de machine</li><li class="libreak">Onderhoudsvriendelijk ontwerp</li></ul>
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center