![OLF 5 – OffLine Filter OLF 5 – OffLine Filter](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_OLF5__SALL__AIN__V1.png)
OLF 5 – OffLine Filter
De compacte en stationaire vloeistofconditioneringseenheden van de OLF 5 serie worden gebruikt voor fijnfiltratie van hydraulische en smeeroliën in de bypass-stroom. Uitvoeringen zonder motor/pomp-eenheid zijn eveneens beschikbaar. In de toploader-uitvoering wordt het element van bovenaf verwijderd (geen gereedschap vereist om de element te vervangen). De gebruikte Dimicron-elementen hebben de volgende eigenschappen:
- Bijzonder hoge vuilopnamecapaciteit
- Milieuveilige verwijdering van elementen (verbrandbaar), en
- wateropnamecapaciteit (optioneel: Aquamicron)
De OLF 5 wordt gebruikt in werktuigmachines, kunststofspuitgietmachines, mobiele apparatuur en windkrachttoepassingen.
- Debiet, hydraulische leiding: max. 15 l/min
Debiet, smeerleiding: max. 4 l/min - Bedrijfsdruk, hydraulische leiding: max. 4,5 bar
Bedrijfsdruk, smeerleiding: max. 3,5 bar - Verlenging van de levensduur van onderdelen en filters
- Verhoogde machinebeschikbaarheid
- Langere olieverversingsintervallen
- Minimale ruimtebehoefte dankzij compact ontwerp
- Uiterst servicevriendelijk
- Hoge vuilopnamecapaciteit van de elementen
- Elementen kunnen worden verbrand als milieuvriendelijke afvoermethode
U heeft een op maat gemaakte oplossing nodig? U kunt een productaanvraag rechtstreeks naar onze experts sturen.
Downloads voor deze categorie
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7920-00001.jpg)
OLF5 OffLine Filter
Productbrochure
NL
(2.09 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7920-00001.jpg)
OLF5 OffLine Filter
Productbrochure
EN
(2.09 MB)