![OLF 15/30/45/60 – OffLine Filter OLF 15/30/45/60 – OffLine Filter](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_OLF15-60CM__SALL__AIN__V1.png)
OLF 15/30/45/60 – OffLine Filter
De OffLine Filters van de OLF 15/30/45/60 serie zijn robuuste bypass-stroomunits voor stationair gebruik in hydraulische en smeersystemen met groot hoeveelheden olie. De Dimicron-elementen die in deze filters worden gebruikt staan bekend om hun bijzonder hoge vuilopnamecapaciteit en hun milieuveilige verwijderingsmethode (verbrandbaar).
- Volume van de behuizing: max. 78 l
- Bedrijfsdruk: max. 6 bar
- Verlenging van de levensduur van onderdelen en filters
- Verhoogde machinebeschikbaarheid
- Langere olieverversingsintervallen
- Uiterst servicevriendelijk
- Hoge vuilopnamecapaciteit van de elementen
- Elementen kunnen worden verbrand als milieuvriendelijke afvoermethode
U heeft een op maat gemaakte oplossing nodig? U kunt een productaanvraag rechtstreeks naar onze experts sturen.
Downloads voor deze categorie
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7914-00001.jpg)
OLF 15/30/45/60 Offline filters
Productbrochure
NL
(3.35 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7914-00001.jpg)
OLF 15/30/45/60 Offline filters
Productbrochure
EN
(3.35 MB)