EcoSwitch

EcoSwitch

De HYDAC EcoSwitch is een hydraulisch regelmanifold gecombineerd met een dubbele pomp. Het basisidee is om bij lage eisen een van de pomptrappen van de dubbele pomp over te schakelen naar drukloze circulatie. De pomptrap wordt hydraulisch-mechanisch omgeschakeld van drukloze circulatie naar het systeem en vice versa door middel van twee kleppen: een stuurklep en een hoofdregelklep die de verbinding naar de tank opent en sluit.
Voor machines die niet kunnen profiteren van de voordelen van variabele snelheidsregeling, biedt HYDAC EcoSwitch een eenvoudige oplossing om verliezen in het hydraulisch systeem te beperken. Een ander voordeel is dat EcoSwitch geen elektronica, sensoren of software nodig heeft en eenvoudig in het hydraulische systeem kan worden geïntegreerd, bijvoorbeeld via de HPCO in een open-center systeem. De EcoSwitch is onafhankelijk van de aandrijftechniek en kan daardoor in een conventionele machine worden geïntegreerd.
Lees meer Toon minder
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
U heeft een op maat gemaakte oplossing nodig? U kunt een productaanvraag rechtstreeks naar onze experts sturen.