EcoPack
Het nieuwe EcoPack van HYDAC is een productassortiment met frequentieregelaars als gedecentraliseerde stand-alone oplossing, voor het individueel leveren van hydraulische actuatoren als dat nodig is. Afhankelijk van de duty cycle, de functie en de voedingsspanning op de machine leveren wij de EcoPack met een lucht- of een watergekoelde motor in een spanningsbereik van 24 – 400 VDC. De frequentieregelaarfunctionaliteit van de motor wordt gerealiseerd door een snelheidszender die communiceert met de omvormer. Bovendien kan de omvormer worden geïntegreerd in het CAN-bussysteem van de machine (CANopen of SAE1939). De EcoPack kan ook in combinatie met besturingen (TTC) van HYDAC als stand-alone systeem met een eigen besturing in de machinearchitectuur worden opgenomen.
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
U heeft een op maat gemaakte oplossing nodig? U kunt een productaanvraag rechtstreeks naar onze experts sturen.
Downloads voor deze categorie
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Productbrochure
NL
(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Productbrochure
EN
(3.04 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Productinformatie
NL
(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Productinformatie
EN
(2.32 MB)