Hybox

Hybox

Hybox – een uiterst compact en efficiënt klein aggregaat

  • Flexibele-klepconcept
  • Aanvullende stuurblokken kunnen gemakkelijk worden toegevoegd
  • Integratie met de Hydac serie ML mogelijk
  • Tankgrootte: 20–400 l
  • Max. druk: 350 bar
  • Max. debiet: 1–60 l/min
  • Korte levertijd: < 3 dagen
Lees meer Toon minder
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Downloads voor deze categorie

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media