Zoekresultaten voor: ‘Drukkleppen, pool’
2
Resultaten
in categorie
Producten
228.36156
Productcategorie
BIERI pressure valves are direct-acting valves, suitable for pressures of up to 1000 bar and flow rates of up to 30 l/min. Depending on the valve series, available in size 4 or 6, in accordance with Bieri standard or DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center