CSI-B-7
De ConditionSensor Interface module wordt gebruikt om digitale sensorsignalen (HYDAC Sensor Interface HSI) om te zetten in een netwerkprotocol (HSI TCP/IP).
Aan de schroefklemmen van de CSI-B-7 kunnen twee sensoren worden aangesloten en van spanning worden voorzien.
Het gewenste IP-addres en subnet mask hoeven slechts één maal via de M12x1 vijfpolige connector te worden ingevoerd. De verbinding met het netwerk wordt tot stand gebracht via een handelsgebruikelijke netwerkkabel (patch) met RJ45-connector. De interfacemodule is ontwikkeld voor installatie aan een top-hat-rail in schakelkasten.
- Twee ingangsmodules voor HYDAC-sensoren
- Directe aansluiting van de sensoren met schroefklemmen
- Netwerkaansluiting met RJ45-stekker
- Zeer compact ontwerp
- Geschikt voor installatie aan top-hat-rail
- Beschermingsklasse IP 40
SKU
Lees meer ...
GP_1000428078
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
CSI-B-7
|
CSI-B-7 Condition Sensor Interface
Materiaalnr. 3713134
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7644-00001.jpg)
CSI-B-7 ConditionSensor Interface
Productbrochure
NL
(0.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7644-00001.jpg)
CSI-B-7 ConditionSensor Interface
Productbrochure
EN
(0.25 MB)