Zoekresultaten voor: ‘Thermomètre’
4
Resultaten
in categorie
Producten
<table><tr><td>Battery Thermal Management Systems (BTMS) zorgen ervoor dat de temperatuur in de batterij binnen het optimale bereik wordt gehouden. Er kunnen ook extra functies worden geïntegreerd om de bestuurderscabine te verwarmen of te koelen. Een compact systeem voor een gecontroleerde batterijtemperatuur en comfortabele temperaturen in de passagiersruimte.<br /> • De batterijprestaties zijn gestabiliseerd<br /> • De levensduur van de batterij blijft behouden<br /> • Aangename temperaturen in de cabine<br /><br /> • Basisuitrusting<br /> • Koelvermogens van 5 tot 10 kW<br /> • Omgevingstemperaturen van -20°C tot +60°C<br /> • Spanning van 450 tot 850 V DC + 24 V DC<br /> • Communicatie via CAN-interface<br /> • Standaard kantel- en hellingshoek van 30°<br /> .<br /> • Ontwerp uw eigen BTMS<br /> • Standaard maar modulair aan te passen: stel opties samen in het modulaire systeem<br /> • Flexibele aanpassingen van behuizing en connector<br /> • HYDAC-knowhow met eigen besturing, inclusief standaardsoftware<br /> • Gebruik van een toekomstgericht koelmiddel met een zeer laag aardopwarmingsvermogen (GWP 4)<br /> • Koelsysteem met hoge bedrijfszekerheid bij hoeken tot 45° en lage en hoge omgevingstemperaturen.</td></tr></table>
Productcategorie
<p>Er is een uitgebreid assortiment aan accessoires verkrijgbaar voor display-units. Voor temperatuurbewaking kunt u kiezen uit sonde-thermometers, temperatuurvoelers en temperatuurschakelaars. Afsluitelementen voor snel onderhoud of vervanging zonder de tank leeg te laten lopen en betere afleesbaarheid op afstand dankzij extra indicatorplaatjes.</p>
8.56434
Productcategorie
Wanneer u cilinders, accumulatoren, uitlaatsystemen, tanks, batterijen, containers, warmtewisselaars, thermomanagementelementen en hun toevoerleidingen (zoals buizen, slangen en kabels) veilig moet bevestigen, biedt het productassortiment van HYDAC bevestigingstechniek HY-ROS (buisbeugels van HYDAC) voor vrijwel elke toepassing de juiste oplossing. We hebben standaard onderdelen op voorraad en ontwikkelen eenvoudig te installeren oplossingen op maat.
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center