Ovale beugels
De ovale beugel is een voordelige oplossing voor het bevestigen van kabels, slangen, gas-, olie- en
smeerleidingen.
Het speciale ontwerp heeft weinig inbouwruimte nodig en maakt een snelle montage mogelijk. Door voorspanning worden de buizen/leidingen goed vastgeklemd en de afdekplaat zorgt voor een hoge mate van stabiliteit. Een filmscharnier
verbindt de twee beugelhelften. De beugel wordt bevestigd met bouten of lasbouten M6.
Verkrijgbaar in diameters van 6 tot 22 mm, verschillende buisdiameters kunnen gecombineerd worden in de ovale beugel.
Metalen onderdelen zijn ook verkrijgbaar in roestvrij staal.
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
U heeft een op maat gemaakte oplossing nodig? U kunt een productaanvraag rechtstreeks naar onze experts sturen.
Downloads voor deze categorie
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

HYDAC Clamps
Productbrochure
NL
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Productbrochure
EN
(0.53 MB)