HPT 1446S-F31-1-0250-P20

Art.nr.
930339
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
Goedkeuring Geen
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal IO-Link
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 250
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
IODD_930339_HPT 1446S-F31-1-0250-P20
Software NL

(0.75 MB)

IODD_930339_HPT 1446S-F31-1-0250-P20
Software EN

(0.75 MB)