Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuring | Geen |
---|---|
Elektrische aansluiting | M12x1 / 4p |
Mechanische aansluiting | G1/4 A ISO 1179-2 / extern |
Uitgangsignaal | IO-Link |
Nauwkeurigheid | 1,00% max = 0,5% typ. |
Max. waarde drukbereik | 16 |
Min. waarde drukbereik | -1 |
Drukeenheid | BAR |
Soort druk | Relatief |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

IODD_930049_HPT 1446S-F31-C-0016-031(-1…16bar)
Software
NL
(0.73 MB)

IODD_930049_HPT 1446S-F31-C-0016-031(-1…16bar)
Software
EN
(0.73 MB)