HPT 1746-F31-B-0040-000

Art.nr.
930018
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
Goedkeuring Geen
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal 0 tot 10 V, IO-Link
Nauwkeurigheid 0,50% max = 0,25% typ.
Max. waarde drukbereik 40
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Software NL

(0.4 MB)

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Software EN

(0.4 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Software NL

(0.68 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Software EN

(0.68 MB)