HAT 1236-C01-360R-P01-D106-M01-S2PD-000

Art.nr.
929370
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
Goedkeuringen en certificaten SIL 2, PL D, Cat 2
Meetbereik, eindwaarde 360
Meetbereik, beginwaarde 0
Type Enkelvoudig draaiend
Elektrische verbinding M12x1 mannelijke connector, 5-pins, axiaal
Diameter behuizing 36 mm, rond
Bevestigingswijze Synchro 4-gaats M3
Mechanische verbinding 10 mm Vorm D, DM 6 mm
Output signaal 4..20 mA (3-geleider)
Resolutie 12-bits
Juistheid 0,3° max = 0,5° typ