Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Lengte temperatuurvoeler | 350 |
---|---|
Goedkeuringen en certificaten | UL-goedkeuring |
Extra interface | Nee |
Schakeluitgangen | 2 |
Temperatuurbereik max waarde | 212 |
Temperatuurbereik min waarde | -13 |
Temperatuurvoeler | Geïntegreerd |
Display | Ja |
Elektrische aansluiting | M12x1 / 4p |
Mechanische aansluiting | G1/2 DIN 3852 / extern |