Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuring | Geen |
---|---|
Elektrische aansluiting | M12x1 / 4p |
Mechanische aansluiting | G1/4 A ISO 1179-2 / extern |
Uitgangsignaal | IO-Link |
Nauwkeurigheid | 1,00% max = 0,5% typ. |
Max. waarde drukbereik | 40 |
Min. waarde drukbereik | 0 |
Drukeenheid | BAR |
Soort druk | Relatief |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Software
NL
(0.41 MB)

IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Software
EN
(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Software
NL
(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Software
EN
(0.41 MB)