Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuring | UL-goedkeuring, ECE-typegoedkeuring (E13 auto) |
---|---|
Elektrische aansluiting | M12x1 / 5p |
Mechanische aansluiting | G1/4 A ISO 1179-2 / extern |
Uitgangsignaal | CANopen |
Nauwkeurigheid | 0,50% max = 0,25% typ. |
Max. waarde drukbereik | 40 |
Min. waarde drukbereik | 0 |
Drukeenheid | BAR |
Soort druk | Relatief |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
Software
NL
(0.1 MB)

EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
Software
EN
(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
Software
NL
(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
Software
EN
(0.1 MB)